Poignée papillon thermoplastique gris foncé RAL 7021 06652-01A26
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Différents coloris
Unité de vente
3,28 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée papillon
Forme
K
Type de forme
avec taraudage
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier inoxydable
Coloris
des composants
naturel
Clé en acier
1.4305
A=Longueur de poignée
50
B=Largeur
5
D=Filetage (inch)
1/4-20
H=Hauteur
24
T=profondeur de filetage
10
Coloris
du couvercle
rouge traffic RAL 3020
D2
14
H1
11,5
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.