Tube clamp with flange aluminium tumbled 29014-52CT
- Construction element for assembling profiles and systems
- Application sectors: machine construction, safety equipment, housings, structures
- On request: clamping levers for fastening and other diameters
Unité de vente
39,91 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Tube clamp
Version 1
with flange
Version 2
square
Main
material
aluminium
Surface finish
body
tumbled
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
A=Internal diameter (inch)
1.25
G=-Width
75
L=height
52,5
M= length
75
B
7
C
30
D
45
E
45
H
57
K
62
N
10
R
46
S
M8x50
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
Material
Cast aluminium.
Screws and nuts steel.
Screws and nuts steel.
Version
Vibratory ground.
Screws and nuts, galvanised.
Screws and nuts, galvanised.
Note
The dimensions for A are in inches, all other dimensions are in mm.
On request
Clamping levers for tightening.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.