Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition
Corps moulé. Corps de roulette pivotante avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Afficher plus
Afficher moins
Roulettes fixes en tôle d’acier avec bandage en élastomère de polyuréthane, modèle robuste - inch
à partir de
147,04 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bandage en élastomère de polyuréthane, modèle robuste - inch
à partir de
128,57 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°» et bandage en élastomère de polyuréthane, modèle robuste - inch
à partir de
153,09 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition
Corps moulé. Corps de roulette pivotante avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.