Matière
Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition
Corps moulé. Corps de roulette pivotante avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Afficher plus
Afficher moins
Roulettes fixes en tôle d’acier avec bandage en caoutchouc, modèle standard - inch
à partir de
€39.97
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bandage en caoutchouc, modèle standard - inch
à partir de
€41.22
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°» et bandage en caoutchouc, modèle standard - inch
à partir de
€56.24
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition
Corps moulé. Corps de roulette pivotante avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe de roue vissé. Roulettes pivotantes ou fixes avec plaque à visser. Roues sans traces grises.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +60 °C