FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Rotules inox 1.4021.
Corps inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
Les billes de convoyage en acier inox sont conçues pour durer même en présence de chocs.
Toutes les billes de convoyage sont livrées avec un boîtier en acier inox et une surface trempée. Grâce à plusieurs orifices, les billes de convoyage bénéficient d'une excellente capacité d‘autonettoyage. Ainsi, elles sont parfaites pour une utilisation sur des installations en extérieur.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté