FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roue de guidage
Modèle 1
avec bride des deux côtés
Modèle 2
Avec roulement à billes
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
nickelé
Matériau des composants
acier
B=largeur de courroie
12
D1=Diamètre intérieur
6
D=diamètre de roue
30
B1
5
Capacité de charge dynamique N
2260
Capacité de charge statique N
840
D2
22
D3
13
D4
17
Palier de roue
roulement à billes
Roulement à billes
606-ZZ
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
Material
Steel.
Version
Roller rim nickel-plated.
Note
The roller rim and ball bearing are held firmly held together by a circlip.

The load ratings refer to the ball bearing.
On request
Heavy-duty versions.
Roller rim black oxidised or black polyacetal.
Stainless steel guide rollers.
Accessory
Matching pins 95102.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté