Roue de guidage avec bride des deux côtés acier nickelé 95101-25-007028
- Résistant à l'usure
- Gain de temps et d’efforts dans la conception du produit
- Domaines d'application : rails de guidage, convoyeurs et manutention
Unité de vente
40,28 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roue de guidage
Modèle 1
avec bride des deux côtés
Modèle 2
Avec roulement à billes
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
nickelé
Matériau
des composants
acier
B=largeur de courroie
28
D1=Diamètre intérieur
15
D=diamètre de roue
70
B1
17
Capacité de charge
dynamique
N
7650
Capacité de charge
statique
N
3700
D2
46
D3
29
D4
35
Palier de roue
roulement à billes
Roulement à billes
6202-ZZ
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
Acier de traitement.
Finition
Revêtement de bande de roulement nickelé.
Nota
La bande de roulement et le roulement à billes sont solidement reliés par un circlip.
Les capacités de charge se réfèrent au roulement à billes.
Les capacités de charge se réfèrent au roulement à billes.
Sur demande
Modèles pour charges lourdes.
Revêtement de bande de roulement bruni ou en polyacétal noir.
Roulette de guidage en inox.
Revêtement de bande de roulement bruni ou en polyacétal noir.
Roulette de guidage en inox.
Accessoire
Axe adapté 95102.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.