Matière
Boîtier en fonte d’aluminium.
Plaque à visser en acier.
Roue en polyamide 6 résistant à la rupture, 70° Shore D.
Pied réglable fixe en caoutchouc dur.
Roue de blocage en polyamide.
Plaque à visser en acier.
Roue en polyamide 6 résistant à la rupture, 70° Shore D.
Pied réglable fixe en caoutchouc dur.
Roue de blocage en polyamide.
Finition
Boîtier thermolaqué, aluminium blanc similaire à RAL 9006.
Plaque à visser zinguée.
Roue noire.
Pied réglable fixe noir.
Roue de blocage orange similaire à RAL 2004.
Plaque à visser zinguée.
Roue noire.
Pied réglable fixe noir.
Roue de blocage orange similaire à RAL 2004.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Boîtier en fonte d’aluminium.
Plaque à visser en acier.
Roue en polyamide 6 résistant à la rupture, 70° Shore D.
Pied réglable fixe en caoutchouc dur.
Roue de blocage en polyamide.
Plaque à visser en acier.
Roue en polyamide 6 résistant à la rupture, 70° Shore D.
Pied réglable fixe en caoutchouc dur.
Roue de blocage en polyamide.
Finition
Boîtier thermolaqué, aluminium blanc similaire à RAL 9006.
Plaque à visser zinguée.
Roue noire.
Pied réglable fixe noir.
Roue de blocage orange similaire à RAL 2004.
Plaque à visser zinguée.
Roue noire.
Pied réglable fixe noir.
Roue de blocage orange similaire à RAL 2004.
Nota
Roue de levage avec pied réglable fixe intégré. Avec roulement à billes étanche dans la couronne de pivotement. Réglage de la hauteur au moyen d’une clé à fourche SW 13 ou d’une molette de réglage intégrée. Axe de roue vissé.
Roue de levage résistante avec plaque à visser intégrée pour la fixation sur des profilés aluminium au pas de 40 et 45 mm sans débord.
Roue de levage résistante avec plaque à visser intégrée pour la fixation sur des profilés aluminium au pas de 40 et 45 mm sans débord.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.