Matière
Corps de roue en polyamide.
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU).
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU).
Finition
Polyamide noir.
Polyuréthane gris foncé.
Polyuréthane gris foncé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Les roues en polyamide conductrices d’électricité, avec bande de roulement en polyuréthane, se distinguent par leur bande de roulement résistante à l’usure en polyuréthane thermoplastique TPU gris foncé (94 Shore A), qui est liée de manière solidaire au corps de roue en polyamide résistant à la rupture. Elles offrent un faible frottement, ne laissent pas de traces et sont extrêmement résistantes aux produits chimiques. Ces roues disposent par ailleurs d’un grand protège-fils en plastique.
Matière
Corps de roue en polyamide.
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU).
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU).
Finition
Polyamide noir.
Polyuréthane gris foncé.
Polyuréthane gris foncé.
Nota
Ces roues présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs.
En cas de températures supérieures à 35 °C, la charge admissible diminue.
En cas de températures supérieures à 35 °C, la charge admissible diminue.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Brièvement jusqu’à +90 °C.
Brièvement jusqu’à +90 °C.
Accessoire
95046-16 Roulettes pivotantes ou fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU conducteur d’électricité pour profilés aluminium.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.