FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Les roues en polypropylène avec bande de roulement en caoutchouc offrent un frottement minimal et un roulement sans traces grâce à leur bande de roulement en élastomère de caoutchouc thermoplastique (TPE) de haute qualité (85 Shore A). Leur corps de roue en polypropylène incassable les rend stables et très résistantes aux produits chimiques.
Matière
Corps de roue en polypropylène.
Bande de roulement en élastomère de caoutchouc (TPE).
Finition
Polypropylène gris argenté.
Élastomère de caoutchouc gris.
Nota
Ces roues présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs, mais pas aux huiles.

En cas de températures supérieures à 30 °C, la charge admissible diminue.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +60 °C
Accessoire
95046-17 Roulettes pivotantes ou fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE pour profilés aluminium.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté