Pointe de centrage fixe acier 33190-02113
- Hardened and ground
- Suitable for spring centre sleeves 33180 & 33182
- Suitable for adjustable support for centres 33184
Unité de vente
€88.88
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Pointe de centrage fixe
Matériau
du corps de base
acier
L=Longueur
113
L1
49
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
Material
1.2067
Version
Hardened and ground, bright.
Note
These fixed centres fit in 33180, 33182 and 33184.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.