Matière
Aluminium.
Vis en inox.
Vis en inox.
Finition
anodisée dur.
Vis brute.
Vis brute.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium.
Vis en inox.
Vis en inox.
Finition
anodisée dur.
Vis brute.
Vis brute.
Nota
Les griffes à serrage rapide constituent la base du dispositif de remplacement rapide. Les griffes à serrage rapide peuvent être montées directement sur la table de machine ou sur la plaque de base à l’aide du bras et positionnées séparément grâce au trou oblong. Les griffes à serrage rapide peuvent être reliées sans outil à tous les produits dotés d’une fixation rapide.
Accessoire
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.