Un verrouillage rapide et sûr
norelem élargit sa gamme de produits avec des fermetures à déclic
Que ce soit sur un bateau, un camping-car ou un avion, les nouvelles fermetures à déclic norelem conviennent ux applications les plus diverses. Grâce à leur montage affleurant, elles ne prennent que peu de place, sont rapidement montées et faciles à manipuler – une solution confortable pour fermer en toute sécurité des capots, volets ou portes, par exemple.
norelem propose différents modèles de fermetures à déclic : en inox et en plastique, avec poignées escamotables, avec bouton encastré et en version encliquetable. Nous proposons également des câbles Bowden et des déclencheurs. Toutes nos fermetures à déclic se ferment en appuyant, elles s'ouvrent en tirant, en appuyant et en tournant, en appuyant et en tirant ou en poussant et en tirant, en fonction du modèle. Notre gamme compte six versions différentes en tout.
Nos fermetures à déclic avec poignée escamotable
Les fermetures à déclic avec poignée sont disponibles chez norelem en trois versions : en inox avec poignée escamotable, en inox avec poignée escamotable et raccord de câble Bowden (pour l'actionnement à distance) et en plastique avec poignée escamotable. Elles existent en deux tailles pour des vantaux d'épaisseurs différentes et, grâce à leur poignée encastrée, peuvent être installées en affleurement, par exemple dans des portes, volets et capots. De plus, leur poignée est précontrainte, ce qui empêche tout claquement lors de leur utilisation. Toutes nos fermetures sont également disponibles avec serrure intégrée.
Nos fermetures à déclic encliquetables
Nos fermetures à déclic encliquetables en plastique avec poignée sont optimales en cas d'espace restreint et peuvent être montées sans outil. En poussant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, ce qui permet d'ouvrir la porte et de la refermer automatiquement grâce au ressort en inox. Nos fermetures à déclic encliquetables sont disponibles en trois tailles pour des vantaux d'épaisseurs différentes.
Nos fermetures à déclic avec bouton
norelem propose également des fermetures à déclic en plastique avec bouton encastré. L'une des versions dispose d'un bouton rotatif, ce qui offre une sécurité supplémentaire. Pour ouvrir les deux modèles, il suffit d'appuyer sur le bouton pour qu'il ressorte. Pour ouvrir le dispositif, il suffit de tirer sur la fermeture ou de tourner le bouton, et pour le fermer, il suffit de le refermer jusqu'à ce que la fermeture à déclic s'enclenche.
Le bon choix : les fermetures à déclic norelem
Montage sûr et rapide, solidité et affleurement – les fermetures à déclic norelem offrent de nombreux avantages. Elles sont idéales pour les zones où des dispositifs comparables pourraient se rouvrir par inadvertance. Qu'il s'agisse d'un freinage brusque en camping-car ou d'une forte houle en mer, grâce à leur fonction de déclenchement, tout est verrouillé de manière fiable. Les modèles en inox sont résistants à la corrosion, adaptés à un usage en intérieur et en extérieur, et disponibles avec surface polie ou mate. Les modèles en plastique se caractérisent quant à eux par leur grande solidité et leur résistance thermique. Ils sont durables et peuvent être utilisés de diverses manières.