norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.Indication de dessin :
Forme A : avec moyeu
Forme B : sans moyeu
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400-20_B Engrenages en inox, module 1, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans moyeu 235 kB

Dessins

Engrenages en inox, module 1,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans moyeu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeModuleNombre de
dents
DD1D2
max.
B

CAOAcc.PrixCommander
22400-20-1210150080Bsans moyeu18082801215 82,78 €
22400-20-1210150090Bsans moyeu19092901215 95,17 €
22400-20-1210150100Bsans moyeu11001021001215 112,88 €
22400-20-1210150110Bsans moyeu11101121101215 119,74 €
22400-20-1210150120Bsans moyeu11201221201215 152,03 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40