norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Engrenages en acier, module 6, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans épaulement
Description de l'article/illustrations du produit
DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit. Angle de pression 20°, naturel.Nota :Jusqu'à 25 dents avec moyeu, à partir de 28 dents sans moyeu. Les engrenages possèdent un point de centrage ou sont pré-percés.Indication de dessin :
Forme A : avec moyeu Forme B : sans moyeu
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.