norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4401.Nota :Charnières pour portes encastrées.
Les charnières peuvent être montées aussi bien à droite qu'à gauche.
Grâce à leur cheville soudée des deux côtés, les charnières sont protégées contre la destruction.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27875-10 Charnières en inox avec vis de fixation 226 kB

Dessins

Charnières en inox avec vis de fixation

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2A3A4B

B1DD1SHLCAOAcc.PrixCommander
27875-10-052112124212,512,52121402510,2M5510,612 31,71 €
27875-10-062515155015152525503012M6612,512 35,25 €
27875-10-0831181863181831,531,5603615,3M8816,614,5 49,32 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40