|
|
28028_ABouchon fileté, forme A, avec symbole remplissage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique polyamide 66.Finition :Noir. Joint plat exempt d’amiante.Nota :Résistant à des températures jusqu’à 100 °C.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | L | L1 | SW | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
28028-119014 | A | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 |  | | 0,50 € | | 28028-122038 | A | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 |  | | 0,58 € | | 28028-128012 | A | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 |  | | 0,64 € | | 28028-134034 | A | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 |  | | 0,88 € | | 28028-142100 | A | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - |  | | 1,22 € | | 28028-151114 | A | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - |  | | 1,79 € | | 28028-158112 | A | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - |  | | 2,00 € | | 28028-174200 | A | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - |  | | 3,38 € | | 28028-1191415 | A | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 8 | 17 | 5 |  | | 0,50 € | | 28028-1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 |  | | 0,58 € | | 28028-1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 |  | | 0,61 € | | 28028-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 |  | | 0,64 € | | 28028-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 |  | | 0,64 € | | 28028-1524015 | A | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - |  | | 1,62 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|