FR
Sélectionnez votre langue

Éléments normalisés pour la technique de serrage et de montage

Nouveautés chez norelem : des sauterelles à étrier à verrouillage de sécurité ainsi que des vérins à tirer et des sauterelles à serrage

norelem élargit sa gamme d’éléments de serrage avec des sauterelles à étrier à verrouillage de sécurité ainsi que de nouvelles versions de vérins à tirer et de sauterelles à serrage pour les applications industrielles. L’objectif est d’offrir aux utilisateurs un choix encore plus large pour un serrage rapide, sûr et répétable, même dans des espaces de montage restreints et avec des contraintes exigeantes.

Nos nouveaux vérins à tirer, sauterelles à étrier et sauterelles à serrage garantissent une sécurité et une stabilité accrues des processus de fabrication et d’assemblage : leur verrouillage intégré permet de réduire le risque d’ouverture involontaire, tandis que leurs forces de serrage fiables permettent de réduire les temps d’arrêt et les reprises. Par ailleurs, leur serrage sans outil permet de réduire les temps d’équipement et les cadences. Les versions pour espaces de montage restreints et positions de montage multiples ainsi que les modèles en acier et en acier inoxydable offrent une flexibilité supplémentaire pour les domaines d’application les plus divers.

Nouveaux vérins à tirer à montage latéral pour les espaces restreints
Pour les applications où l’espace est restreint, nous proposons de nouveaux
vérins à tirer à montage latéral :

  • Matériaux : acier et acier inoxydable
  • Force de maintien : jusqu’à 3 400 N

Ce vérin à tirer est particulièrement adapté lorsque la fixation ne doit pas être effectuée à l’avant, mais sur le côté d’une plaque support, par exemple dans le cas des profilés étroits, des dispositifs compacts ou des salles de machines exiguës.

Nouveaux vérins à tirer : rapidité, répétabilité, flexibilité
Ces sauterelles à serrage s’utilisent lorsque des pièces à usiner ou des modules doivent être fréquemment remplacés et requièrent une position de serrage reproductible. norelem complète sa gamme avec deux nouvelles versions horizontales :

Sauterelle à serrage horizontale avec embase angulaire

  • Matériau : acier
  • Force de maintien : 1 670 N
  • Force de serrage : 1 020 N
  • Particularité : une embase angulaire pour montage horizontal et vertical

Sauterelle à serrage horizontale avec bras de fixation plein

  • Matériau : acier
  • Force de maintien : 4 500 N
  • Force de serrage : 2 760 N
  • Particularité : un bras de fixation plein pour des modifications et des ajustements personnalisés