EN
Choose your language
Designation
Concentricity gauge
Version 1
without dial gauge holder
Version 2
without dial gauge
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Nota
Cet appareil sert à mesurer les défauts de concentricité, le battement axial et les défauts de perpendicularité. De construction robuste, l’appareil de contrôle de concentricité s’utilise aussi bien en atelier qu’en salle de contrôle. Positionnement facile des pièces à contrôler grâce aux galets d’appui. Le chariot anti-friction permet un positionnement aisé et rapide du comparateur.
Données techniques
Plage de mesure : Ø 5 mm jusqu’à 35 mm.
Entraxe min. des galets de mesure : 29 mm.
Course d’approche max. du chariot : 100 mm.
Galet d’appui : force d’appui réglable.
Approche des galets de mesure : commande par engrenage.

Précision des galets : Parallélisme et coaxialité des galets (la paire) : 2 µm max.

Socle en granit :
dimensions 300 mm x 130 mm x 25 mm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté