Segment long pour touches acier 33052-025900
- Taraudage de raccordement M2,5
- Adaptées aux touches 33040 à 33050 ainsi qu’à l’assortiment de touches 33058
Unité de vente
28,49 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Segment long
Modèle 1
pour touches
Matériau
du corps de base
acier
L=Longueur
90
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les rallonges s’adaptent aux touches réf. 33040 jusqu’à 33050 ainsi qu’à l’assortiment de touches, réf. 33058.
Comparateurs assortis : voir réf. 32540 et 32542.
Comparateurs assortis : voir réf. 32540 et 32542.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.