Probe pin with flat face steel 33020-08250
- Adaptés aux supports de comparateur 33010 à 33016
Unité de vente
37,28 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Touche
Modèle 1
à bout plat
Matériau
du corps de base
acier
L=Longueur
250
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
Material
Steel.
Version
Black oxidised.
Note
These probes are suitable for dial gauge holders 33010 to 33016.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.