Griffe à serrage rapide avec bride de fixation aluminium anodisée dur 34021-15038
- Interface entre la table de machine ou la plaque de base et le système de fixation
- Positionnement des éléments de montage et de serrage
- Sans outil
- Avec bras pour un positionnement individuel
Sales unit
€379.47
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Quick-action clamp
Version 1
with extension
Main
material
aluminium
Surface finish
body
hard anodised
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
B=Width
60
D2=Diameter
10
H=Height
10,8
L=Length
53,5
B1
150
B2
15
B3
45
H1
11,5
H2
8
L1
83,6
L2
38,4
L3
6,1
L4
11
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
Aluminium.
Vis en inox.
Vis en inox.
Finition
anodisée dur.
Vis brute.
Vis brute.
Nota
Les griffes à serrage rapide constituent la base du dispositif de remplacement rapide. Les griffes à serrage rapide peuvent être montées directement sur la table de machine ou sur la plaque de base à l’aide du bras et positionnées séparément grâce au trou oblong. Les griffes à serrage rapide peuvent être reliées sans outil à tous les produits dotés d’une fixation rapide.
Accessoire
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.