FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bille de convoyage
Modèle 1
Boîtier
Modèle 2
Version massive
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
45
D=diamètre
36±0,080
H1=Hauteur
9,8±0,2
H=Hauteur
30,5
Capacité de charge C (N)
1200
Code acier
1.4021
DK
22,2
H2
3
Matériau de la bille de charge
inox
Matériau de la bille support
inox
Type de fixation
emmanchage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Rotules inox 1.4021.
Corps inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
Les billes de convoyage en acier inox sont conçues pour durer même en présence de chocs.
Les billes de convoyage sont munies de dispositifs d'étanchéité à la poussière et d'orifices pour l'autonettoyage.
Toutes les billes de convoyage sont livrées avec un boîtier en acier inox et une surface trempée.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought