Bille de convoyage Boîtier acier inoxydable naturel 95156-01-330
- Durée de vie importante
- Domaines d'application : construction de machines, logistique, moyens de manutention, technique de mesure
- Étanchéité à la poussière et ouvertures pour auto-nettoyage
Unité de vente
€75.85
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bille de convoyage
Modèle 1
Boîtier
Modèle 2
Version massive
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
55
D=diamètre
45±0,080
H1=Hauteur
13,8±0,2
H=Hauteur
36,8
Capacité de charge C
(N)
2000
Code acier
1.4021
DK
30
H2
3,4
Matériau de la
bille de charge
inox
Matériau de la
bille support
inox
Type de fixation
emmanchage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Rotules inox 1.4021.
Corps inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
Les billes de convoyage en acier inox sont conçues pour durer même en présence de chocs.
Les billes de convoyage sont munies de dispositifs d'étanchéité à la poussière et d'orifices pour l'autonettoyage.
Toutes les billes de convoyage sont livrées avec un boîtier en acier inox et une surface trempée.
Les billes de convoyage sont munies de dispositifs d'étanchéité à la poussière et d'orifices pour l'autonettoyage.
Toutes les billes de convoyage sont livrées avec un boîtier en acier inox et une surface trempée.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
2) Bille de roulement
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.