EN
Choose your language
Designation
Guide roller
Version 1
concave
Version 2
With ball bearing
Main material
steel
Surface finish body
nickel-plated
Component material
steel
B=belt width
23
D1=Internal diameter
12
D=roller diameter
60
Ball bearing
6201-ZZ
D2
44
D3
26
D4
32
D5
61
Dynamic load rating N
6800
R
8,5
Static load rating N
3050
Wheel bearing
Ball bearing
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
Acier de traitement.
Finition
Revêtement de bande de roulement nickelé.
Nota
La bande de roulement et le roulement à billes sont solidement reliés par un circlip.

Les capacités de charge se réfèrent au roulement à billes.
Sur demande
Modèles pour charges lourdes.
Revêtement de bande de roulement bruni ou en polyacétal noir.
Roulette de guidage en inox.
Accessoire
Axe adapté 95102.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought