Roue à bandage en caoutchouc sans système de blocage caoutchouc 95050-14038
- Insensible aux chocs et aux collisions extrêmes
- Faible frottement
- Adaptée aux roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier 95016
Sales unit
18,28 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Solid rubber tyre
Version 1
without locking system
Version 2
without housing
Product type
standard
Main
material
rubber
B=belt width
37,5
D=roller diameter
140
B1
45
D1
15
Permissible
load
kg
115
Wheel
bearing
roller bearing
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
Jante : tôle d’acier. Bandage : caoutchouc standard.
Finition
Jante : acier zingué et bichromaté.
Bandage : noir.
Bandage : noir.
Nota
La jante, de construction particulièrement robuste, présente une bonne résistance aux chocs et aux collisions. Frottement réduit. Résiste à des températures de -30 °C jusqu’à +80 °C. Roues assorties à 95016.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.