Lifting castor with locking system polyamide 95090-045181
- Avec roulement à billes étanche
- Réglable en hauteur
Sales unit
73,60 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Lifting castor
Version 1
with locking system
Main
material
polyamide
Component
material
aluminium
B=belt width
18
D=roller diameter
45
H=total height
72
A
32
B1
42
B2
55
B3
58
D1
7
H1
82
Kind of fastening
mounting plate
L
55
L1
42
Permissible
load
kg
180
R
54,5
SW
-
Wheel
bearing
Plain bearing
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
Corps en aluminium moulé sous pression.
Roue en polyamide résistant à la rupture 6, 70° Shore D.
Pied réglable en caoutchouc durci.
Roue en polyamide résistant à la rupture 6, 70° Shore D.
Pied réglable en caoutchouc durci.
Finition
Corps avec thermolaquage, blanc ivoire.
Acier zingué, bleu passivé.
Roue, pied réglable noirs.
Acier zingué, bleu passivé.
Roue, pied réglable noirs.
Nota
Roue de levage avec pied réglable intégré. Avec roulement à billes étanche dans la couronne de pivotement. Réglage en hauteur avec clé plate SW 13 ou molette de réglage intégrée. Axe vissé.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.