FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roue polyamide
Modèle 1
sans système de blocage
Modèle 2
sans boîtier
Type de produit
à bandage
Matériau du corps de base
polyamide
B=largeur de courroie
40
D=diamètre de roue
150
B1
60
Charge admissible en kg
400
D1
20
Palier de roue
Palier lisse
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
Corps de roue : PA. Bandage : thermoplastique, élastomère polyuréthanne.
Nota
Nos roues à bandages polyuréthanne acceptent des charges considérables. Roues robustes anti-abrasion. Elles respectent les sols, amortissent les chocs et les vibrations et résistent à de nombreuses substances chimiques et aux attaques acides.
Ces roues résistent à des températures de -30 °C à +80 °C.
Roues assorties aux références 95024.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté