EN
Choose your language
Designation
Polyamide wheel
Version 1
without housing
Product type
with tread
Main material
polyamide
B=belt width
25
D=roller diameter
75
B1
31
D1
6
Material tread
polyurethane
Permissible load kg
100
Wheel bearing
Ball bearing
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Les roues en polyamide avec bande de roulement en polyuréthane se distinguent par leur bande de roulement résistante à l’usure en polyuréthane thermoplastique TPU gris foncé (94 Shore A), qui est liée de manière solidaire au corps de roue en polyamide résistant à la rupture. Elles offrent un faible frottement, ne laissent pas de traces et sont extrêmement résistantes aux produits chimiques. Ces roues disposent par ailleurs d’un grand protège-fils en plastique.
Matière
Corps de roue en polyamide.
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU).
Finition
Polyamide gris argenté.
Polyuréthane gris foncé.
Nota
Ces roues présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs.

En cas de températures supérieures à 35 °C, la charge admissible diminue.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Brièvement jusqu’à +90 °C.
Accessoire
95046-15 Roulettes pivotantes ou fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU pour profilés aluminium.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought