Bride rotative polyamide noir 80855-10-0701
- Offre une plus grande liberté de mouvement pour les chaînes porte-câbles
- rotation à 360° autour d’un axe
Sales unit
€40.55
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Rotary flange
Main
material
polyamide
Main
colour
black
Nominal size
70
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
Polyamide PA6.
Finition
noir.
Nota
Bride rotative à utiliser avec n’importe quel élément de fixation, une traverse coulissante ou une fourche rotative. Cette bride rotative offre une plus grande liberté de mouvement pour le guidage des chaînes porte-câbles. Cette bride rotative pivote à 360°.
La fourche rotative disponible en option confère un degré de liberté de mouvement supplémentaire à la bride rotative.
La fourche rotative disponible en option confère un degré de liberté de mouvement supplémentaire à la bride rotative.
Montage
La bride rotative est fixée à l’aide de quatre vis à l’endroit correspondant sur le robot / la machine.
Le schéma de perçage du plateau tournant est adapté aux éléments de fixation, aux traverses coulissantes et aux fourches rotatives.
Le schéma de perçage du plateau tournant est adapté aux éléments de fixation, aux traverses coulissantes et aux fourches rotatives.
Accessoire
Éléments de fixation avec décharge de traction 80855-05.
Éléments de fixation 80855-06.
Traverses coulissantes 80855-08.
Fourches rotatives 80855-11.
Colliers de serrage pour adaptateurs 80855-21.
Colliers de serrage avec butée à ressort 80855-40.
Fourches rotatives avec butée à ressort 80855-41.
Éléments de fixation 80855-06.
Traverses coulissantes 80855-08.
Fourches rotatives 80855-11.
Colliers de serrage pour adaptateurs 80855-21.
Colliers de serrage avec butée à ressort 80855-40.
Fourches rotatives avec butée à ressort 80855-41.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.