EN
Choose your language
Designation
Swivel arm
Main material
polyamide
Main colour
black
Nominal size
70
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
Polyamide PA6.
Finition
noir.
Nota
La traverse coulissante permet un fonctionnement régulier et silencieux de la chaîne porte-câbles/du tube ondulé. La fourche rotative offre une plus grande liberté de mouvement pour le guidage des chaînes porte-câbles.
Plage de température
-45 °C à +105 °C (brièvement jusqu’à +150 °C).
Montage
La fourche rotative est généralement fixée sur une bride rotative, offrant ainsi un degré de liberté de mouvement supplémentaire par rapport à la bride rotative.
Accessoire
Bride rotative 80855-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought