Élément buzzer Classic Polycarbonate 81400-28-11024
- Élément buzzer acoustique avec 2 tonalités au choix
- Son continu et son pulsé réglables par un interrupteur à coulisse
- Diamètre 70 mm
- Montage simple et intuitif
- Pour la construction modulaire de colonnes de signalisation
Unité de vente
€60.01
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Buzzer element
Version 1
Classic
Main
material
polycarbonate
Acoustic
signal pattern
Continuous/pulsating
Contamination level
3
Operating frequency
Hz
50
Operating voltage
V
24
Operating voltage tolerance
+/-10%
Operating voltage type
AC/DC
Protection class
II
Quantity
tones
2
Rated operating current
11mA
Rated operating voltage
24 V/DC
Rated switch-on current
100mA
Safety rating
IP65
Service life
acoustic
min.
5.000 h
Sound frequency
3.500 Hz
Volume
at 1 m
max. db (A)
85
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead and lead compounds
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead titanium zirconium oxide
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Polycarbonate.
Finition
noir.
Nota
Élément buzzer pour la signalisation acoustique des états et des dysfonctionnements des machines et installations. Avec 2 tonalités au choix. Son continu et son pulsé (réglables par un interrupteur à coulisse dans l’élément buzzer).
Ce buzzer peut être utilisé seul avec un élément de raccordement comme simple signal d’avertissement acoustique ou peut être associé à d’autres éléments lumineux ou acoustiques pour former une colonne de signalisation (5 éléments max. possibles). Cet élément buzzer se monte et se démonte à l’aide d’une fermeture à vis.
Un élément de raccordement est nécessaire pour sa mise en service. Veuillez le commander séparément.
Certifications / Normes respectées :
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Ce buzzer peut être utilisé seul avec un élément de raccordement comme simple signal d’avertissement acoustique ou peut être associé à d’autres éléments lumineux ou acoustiques pour former une colonne de signalisation (5 éléments max. possibles). Cet élément buzzer se monte et se démonte à l’aide d’une fermeture à vis.
Un élément de raccordement est nécessaire pour sa mise en service. Veuillez le commander séparément.
Certifications / Normes respectées :
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Données techniques
Position de montage : libre.
Volume sonore à 1 mètre : max. 55 dB (A)
Nombre de tonalités : 2
Signal acoustique : son continu, son pulsé
Fréquence audio : 3 500 Hz
Durée de vie acoustique : min. 5 000 h.
Volume sonore à 1 mètre : max. 55 dB (A)
Nombre de tonalités : 2
Signal acoustique : son continu, son pulsé
Fréquence audio : 3 500 Hz
Durée de vie acoustique : min. 5 000 h.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +50 °C.
Accessoire
Élément de raccordement 81400-30.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.