Bloc d’alimentation 82100-21-24153612
Unité de vente
44,01 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bloc d’alimentation
Courant de sortie
en A
1,5
Courant d’entrée
max.
(115 V CA)
1000 mA ±1%
Courant d’entrée
max.
(230 V CA)
500mA ±1%
Fréquence d’entrée
en Hz
50-60
Humidité ambiante
en service
(%)
20-90 sans condensation
Indice de protection
IP20
Puissance de sortie
en W
36
Rendement
à pleine charge
en %
88,5
Tension de sortie nominale
en V CC
24
Tension d’entrée
en VCA
100 - 240
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Alimentation de table CA/CC compacte de qualité industrielle avec une tension d’entrée de 100 à 240 volts CA et une tension de sortie de 24 volts CC. Extrêmement robuste et durable, même dans un environnement difficile.
Côté entrée : prise européenne.
Côté sortie : câble fixe de 1,0 mètre avec connecteur M12x1 codé A (douille à 4 pôles) avec verrouillage à vis.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Côté entrée : prise européenne.
Côté sortie : câble fixe de 1,0 mètre avec connecteur M12x1 codé A (douille à 4 pôles) avec verrouillage à vis.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Plage de température
0 °C jusqu’à +40 °C.
Avantages
Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions.
Lampe de signalisation à LED pour indiquer le fonctionnement.
Lampe de signalisation à LED pour indiquer le fonctionnement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.