FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bloc d’alimentation
Courant de sortie en A
2,5
Courant d’entrée max. (115 V CA)
1400 mA ± 1%
Courant d’entrée max. (230 V CA)
1000 mA ±1%
Fréquence d’entrée en Hz
47 - 63
Humidité ambiante en service (%)
20-90 sans condensation
Protection contre la surchauffe (°C)
75±5
Protection contre les surtensions en V CC
25,2-32,4
Puissance de sortie en W
60
Rendement à pleine charge en %
90,5
Tension de sortie nominale en V CC
24
Tension d’entrée en VCA
90 - 264
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Alimentation de table CA/CC compacte de qualité industrielle avec une tension d’entrée de 90 à 264 volts CA et une tension de sortie de 24 volts CC. Extrêmement robuste et durable, même dans un environnement difficile.

Côté entrée : câble de raccordement de 1,8 mètre avec prise d’appareil froid C13 et fiche SCHUKO coudée.

Côté sortie : câble fixe de 1,8 mètre avec connecteur M12x1 codé A (douille à 4 pôles) avec verrouillage à vis.

Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, EU, EISA 2007/DoE, NRCan, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Plage de température
-30 °C à +70 °C.
Avantages
Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surchauffes.
Boîtier entièrement fermé.
Lampe de signalisation à LED pour indiquer le fonctionnement.
Consommation électrique en fonctionnement sans charge inférieure à 0,075 W.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté