Bouchon fileté Design hygiénique acier inoxydable 84100-52-112
Unité de vente
15,28 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouchon fileté
Modèle 1
Design hygiénique
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
TPU
Coloris
des composants
bleu
D=Filetage
M12X1,5
H=Hauteur
5
SW=largeur de clé
14
Code acier
1.4404
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
Acier inoxydable 1.4404.
Bague d’étanchéité en TPU.
Nota
Bouchons filetés à filetage de raccordement métrique conforme à la norme DIN EN 60423.
Pour obturer en toute sécurité les alésages filetés ou traversants non utilisés.
Indice de protection IP 68 jusqu’à 15 bars, IP 69.
Certification EHEDG.
Pour obturer en toute sécurité les alésages filetés ou traversants non utilisés.
Indice de protection IP 68 jusqu’à 15 bars, IP 69.
Certification EHEDG.
Plage de température
-40 °C à +85 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.