FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Tiroir d'interrupteur manuel
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Nota
Interrupteur manuel pour l'utilisation de l'unité de commande 85300-10-90 et le déplacement des colonnes de levage 85300.
Les colonnes de levage 85300 peuvent être commandées de manière intuitive à l'aide de l'interrupteur manuel à écran d'affichage (85300-15-1). Il est également possible de sauvegarder les positions intermédiaires et de passer d'un utilisateur à un autre.
Les interrupteurs manuels peuvent être fixés sur une table à l'aide du tiroir d'interrupteur manuel 85300-15-91.
Accessoire
Tiroir d'interrupteur manuel 85300-15-91
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought