Variateur 86091-1
Sales unit
€39.85
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Dimmer
Protection class
III
Safety rating
IP54
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Boîtier en plastique (ABS et PES).
Finition
Boîtier de montage avec fixation par trou oblong.
Nota
Boîtier de commande pour la commande externe d’une lampe à LED. La commande s’effectue via un clavier à membrane à l’aide de 3 éléments de manœuvre. Le boîtier de commande permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu dans une plage de 100 à 10 % ainsi que de l’allumer et de l’éteindre.
Le raccordement à la lampe s’effectue via un connecteur Wieland BST14I2F B1.
Le boîtier de commande est adapté aux lampes à LED 86050-05.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA.
Le raccordement à la lampe s’effectue via un connecteur Wieland BST14I2F B1.
Le boîtier de commande est adapté aux lampes à LED 86050-05.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA.
Plage de température
Température de stockage : -20 °C à +80 °C.
Température de service : -20 °C à +50 °C.
Température de service : -20 °C à +50 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.