EN
Choose your language
Designation
LED Lamp
Main material
aluminium
Main colour
natural anodised
Component material
PMMA
L=Length
898
Beam angle
90°
Cascadable
yes
Colour rendition index
>90 (typ. 95)
Colour temp.
5700 K (daylight white)
Connection
WIELAND GST18i3
Dimmable
yes
ESD electrostatic discharging
no
Lamp power W
~23
Lamp socket
integrated LED
Light distribution
direct
Luminous efficacy lm/W
173
Luminous flux lm
3980
Operating frequency Hz
50-60
Operating voltage V AC
120-277
Power consumption W
~26
Protection class
I
Risk group (DIN EN 62471)
open group
Safety rating
IP40
Service life lamp
>100.000 h (L80/B10)
glare suppression
Micro-prism disc
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Lampes à LED à éclairage blanc lumière du jour spécialement conçues pour les environnements de travail tels que les installations de production (grande efficacité et longévité), les laboratoires (rendu précis des couleurs pour des résultats exacts) ou les postes de montage (éclairage uniforme pour les travaux délicats).
Matière
Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : polyméthacrylate de méthyle (PMMA).
Embouts : polyamide (PA).
Finition
Boîtier : anodisé naturel.
Panneau diffuseur : microprismes, anti-éblouissement.
Embouts : noirs.
Commutateur avec témoin lumineux.
Nota
Des lampes à LED de qualité industrielle robuste pour l’éclairage des postes de travail. Ces lampes à LED sont enchâssées dans un profilé aluminium avec rainure 8 à l’arrière. Cette rainure permet de les fixer sur des rainures de profilé et sur des éléments de surface à l’aide des accessoires disponibles séparément. La commande s’effectue via un commutateur avec témoin lumineux.

Ces lampes à LED disposent d’une entrée et d’une sortie de courant. Celles-ci sont intégrées latéralement dans le profilé aluminium. Le raccordement à l’alimentation électrique s’effectue à l’aide du câble d’alimentation vendu séparément (connecteur Wieland GST18i3). Un câble de raccordement permet de relier plusieurs lampes à LED entre elles.

Ces lampes à LED permettent d’éclairer le poste de travail à travers une plaque à microprismes derrière laquelle est placé un film diffuseur avec un flux lumineux uniforme, sans éblouissement ni scintillement, dans un blanc lumière du jour propice au travail, de température de couleur 5 700 K. Leur angle de rayonnement est de 90°.

Intensité réglable via le boîtier de commande (86091) vendu séparément. Le boîtier de commande permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu et de l’allumer/l’éteindre.

Certifications / normes respectées :
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Plage de température
-10 °C jusqu’à +50 °C
Avantages
Le boîtier de qualité est en aluminium, ce qui lui confère longévité, stabilité et légèreté. Grâce à leur indice de protection IP40, ces lampes sont parfaitement adaptées à une utilisation en intérieur. Cette lampe offre un rendu des couleurs >90 (gén. 95), ce qui la prédestine aux espaces de travail avec des exigences élevées en matière de fidélité des couleurs. Un haut rendu des couleurs améliore l’identification des couleurs, permettant ainsi un travail précis. Grâce à la longue durée de vie des LED, qui peut atteindre 100 000 heures (L80/B10), cette lampe ne nécessite pratiquement aucun entretien.
Indication de dessin
1) Côté entrée
2) Côté sortie
3) Raccordement pour boîtier de commande externe (variateur)
Accessoire
80161 Câble d’alimentation.
80161-05 Câble de raccordement.
86090 Plaques de raccordement pour rainure 8.
07090 Écrous marteau pour rainure 8.
10242-01 Équerre en acier.
86091 Boîtier de commande variateur.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté