Indexing plunger with eccentric handle steel hardened and black oxid finish 03090-9308A6
- Utilisation simple et rapide
- Convient pour les applications avec des températures élevées
- Avec fonction de verrouillage intégrée
Sales unit
21,70 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
with eccentric handle
Form
B
Form definition
with locknut (by Form B)
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black
A1=Handle length
67,8
A=Handle length
55,5
B=Width
26,9
D1=Thread (inch)
5/8-11
D=pin diameter
8
L=Length
56,9
B1
19,4
Fx30°
2,3
L1
26
L2
10
L3
23
Locknut
with locknut
SW1
19
SW2
24
Size
3
Spring force
final pressure
F2 approx. N
35
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
15
Travel
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton. Avec ce doigt d'indexage, le désengagement est réalisé à l'aide d'un levier à serrage rapide. Le doigt d'indexage reste désengagé, tandis que la poignée est déplacée au-dessus du point mort de l'excentrique.
La poignée à excentrique ergonomique permet une manipulation aisée sans effort excessif.
La poignée à excentrique ergonomique permet une manipulation aisée sans effort excessif.
Matière
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Levier de poignée en thermoplastique PPA (résistant aux hautes températures) renforcé de fibres de verre.
Levier de poignée en thermoplastique PPA (résistant aux hautes températures) renforcé de fibres de verre.
Finition
Steel version:
threaded sleeve, black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Handle black grey RAL7021.
threaded sleeve, black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Handle black grey RAL7021.
Temperature range
Permanent operating temperature acc. to IEC 216 max. 160°C.
Short-term operating temperature max. 250°C.
Short-term operating temperature max. 250°C.
Advantages
Simple and quick operation.
Suitable for high temperature applications.
With integrated detent function.
Suitable for high temperature applications.
With integrated detent function.
On request
Special versions.
Accessory
Spacer rings 03089
Positioning bushes for indexing plunger 03099-50
Mounting brackets 03099
Positioning bushes for indexing plunger 03099-50
Mounting brackets 03099
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.