FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
zinc
Coloris du corps de base
noir satiné
Matériau des composants
acier inoxydable
A1=Longueur de poignée
46
A=Longueur de poignée
39
H3=hauteur de poignée
32,5
T=profondeur de filetage
9
X=filetage (inch)
10-24
D
10
D1
13
D2
14
D3
10,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
35,5
Nombre de dents
16
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Poignée avec revêtement plastique.
Pièces en Inox naturelles.
Nota
Couleurs disponibles en standard : noir mat, argenté métallisé.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought