FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée indexable
Forme
0°
Type de forme
0°
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
plastique
Surface des composants
poli
A=Longueur de poignée
134,5
L=longueur de filetage
70
X=filetage (inch)
5/8-11
Code acier
1.4305
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
H
58
H1
6
H2
47
H4
65
Nombre de dents
26
Taille
3
Type de fixation
filetage
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
Inserts : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Boule : plastique noir.

Finition
Acier inox naturel.
Remarque
Au-dessus de 70 mm de longueur de vis, la partie filetée est de 60 mm.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought