FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée papillon
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Coloris du corps de base
poli
A=Longueur de poignée
75
B=Largeur
3,4
D=Filetage (inch)
5/16-18
H=Hauteur
35
T=profondeur de filetage
14
Code acier
1.4308
D2
21
H1
16,5
Type de filetage
taraudage
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
Inox 1.4308 (correspond à AISI 304).

Finition
Rectifié et poli ou grenaillé brut.
Sur demande
Poignées papillon filetées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté