FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant
Modèle 1
Alésage
Modèle 2
fixe
DIN
DIN 950
Type de produit
poignée fixe
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
aluminium
D1=Diamètre extérieur
180
D2=D2 (inch)
0,5
L3=hauteur
43
D3≈
37
L1
22
Nombre de rayons
3
Poignée
Poignée
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
Volant aluminium.
Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni.
Poignée tournante, aluminium, axe en acier, passivés bleu.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought