EN
Choose your language
Désignation
Volant
Modèle 1
Alésage
Modèle 2
fixe
DIN
DIN 950
Type de produit
poignée fixe
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
aluminium
D1=Diamètre extérieur
315
D2=D2 (inch)
0,875
L3=hauteur
56
D3≈
54
L1
33
Nombre de rayons
5
Poignée
Poignée
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
Volant aluminium.
Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni.
Poignée tournante, aluminium, axe en acier, passivés bleu.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought