FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant
Modèle 1
Alésage
Type de produit
poignée rabattable
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
thermoplastique
D1=Diamètre extérieur
100
D2=D2 (inch)
0,375
L3=hauteur
44
A
38
A1
3
D
28
D3
19
D4
16
D5
M5
D6
16
H
20
L
90
L1
13
L2
49
Taille
2
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
Thermoplastique, gris foncé.
Finition
Acier bruni.
Nota
Le cache du moyeu est livré démonté. Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought