Swivel castor without locking system rubber 95017-FXL203
- Très grande résistance chimique à de nombreuses substances agressives
- Bande de roulement sans traces
- Liaison solide et résistante à la rupture entre le bandage et le corps de roue
Sales unit
€46.74
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
without locking system
Main
material
rubber
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
1 1/4
D=Rollendurchmesser in Zoll
4
H=Gesamthöhe in Zoll
5 3/8
A in inch
1 9/16
B1 in inch
1 3/4
B3 in inch
2 1/2
D1 in inch
5/16
Kind of fastening
mounting plate
L
inch
3 5/8
L1 in inch
3 1/6
L2 in inch
2 3/4
Permissible
load
lbs
605
R in inch
3 9/16
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition
Corps moulé. Corps de roulette pivotante avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe de roue vissé. Roues orientables avec plaque de fixation. Roues sans traces grises.
Plage de température
-20 °C to +60 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.