FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roulette fixe
Modèle 1
sans système de blocage
Matériau du corps de base
polyuréthane
Matériau des composants
acier
Surface des composants
zingué, passivé bleu
-
1 1/4
-
3 1/8
-
4 3/8
B1 en pouces
1 3/4
B3 en pouces
2 1/2
Charge admissible en lbs
660
D1 en pouces
5/16
L en pouces
3 5/8
L1 en pouces
3 1/16
L2 en pouces
2 3/4
Palier de roue
roulement à billes
R en pouces
1 9/16
Type de fixation
plaque à visser
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
Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : PA 6, bandage en
polyuréthanne anti-abrasion.
Finition
Corps embouti. Roues avec roulement à billes.
Nota
Les roues sont incassables. Axe de roue vissé. Roues sans trace.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought