Roulette pivotante sans système de blocage polyuréthane 95029-FXL253
- Domaines d’application : logistique, construction de machines et d’installations, etc.
- Résistance élevée au déchirement et à la propagation de la déchirure
- Charge admissible élevée
- Respect optimal des sols
Sales unit
€196.26
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
without locking system
Form
C
Main
material
polyurethane
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
1 9/16
D=Rollendurchmesser in Zoll
4
H=Gesamthöhe in Zoll
5 1/2
A in inch
1 3/4
B1 in inch
3
B2 in inch
2 5/8
B3 in inch
4
D1 in inch
3/8
Kind of fastening
mounting plate
L
inch
4 1/2
L1 in inch
3 5/8
L2 in inch
3
Permissible
load
lbs
2315
R in inch
3 3/4
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Chape : tôle d’acier. Corps de roue : aluminium injecté, bandage en extrathane.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche. Roues équipées de roulements à billes de précision.
Nota
Les roues sont résistantes à la corrosion et présentent une faible résistance au roulement. Axe de roue vissé.
À partir du diamètre 5”, les roues possèdent des rayons.
À partir du diamètre 5”, les roues possèdent des rayons.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.