FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Mandrin de centrage
Matériau du corps de base
acier de construction
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
acier de cémentation
Surface des composants
cémenter
D=Diamètre min.
29,3
D=diamètre max.
42
Accessoires NLM
03157-01-1645
Couple de serrage max. Nm
280
D1
69,5 h8
D2
55,9
D3 pour vis à tête fraisée ISO 10642
M5
D4 vis à tête conique
M16
Force de serrage kN max.
44,5
H
39,6
H1
31,8
H2
27
H3
22
S1 (course de serrage)
0,1
SW vis à tête conique
14
Type de serrage
bridage intérieur
Utilisation
pièces traitées
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps : acier. Vis à tête conique : acier de cémentation.
Finition
Corps : bruni.
Vis à tête conique : acier cémenté et trempé.
Nota
Le mandrin de centrage expansible est particulièrement adapté à la reprise d’usinage de pièces tournées. Le diamètre D peut être adapté au diamètre de la pièce à serrer par tournage ou fraisage.
Conception basse - absence de brides de serrage gênantes.
Système de serrage à clé Allen ou hydraulique.

* D min. = diamètre minimal admissible auquel « D » peut être tourné ou fraisé.
D max. diamètre maximal à l’état brut
S course de serrage maximale des mandrins de centrage expansibles lors de l’actionnement, S=0,1 mm
Montage
Ouvrir le mandrin de centrage à un diamètre supérieur d’environ 0,1 mm (course de serrage) au diamètre de repos. Ensuite, usiner le mandrin sur un tour ou une fraiseuse jusqu’à obtenir le diamètre intérieur de la pièce à usiner.
Au besoin, la bride peut être centrée dans un alésage prévu à cet effet ou à l’aide de goupilles ajustées.
Indication de dessin
1) Vis à tête conique
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté