Mandrin de centrage acier de construction bruni 03157-123452
- Pour serrage intérieur
- Serrage sans contour gênant
- Contour de serrage adaptable grâce à l'usinage
Sales unit
253,83 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Mandrel collet
Main
material
structural steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
mild steel
Surface finish
component
case-hardened
D=Diameter min.
29,3
D=max. diameter
51,5
Accessories NLM
03157-01-1645
Application
machined
Clamping
force
max. kN
44,5
Clamping type
internal clamping
D1
75,5 h9
D2
63,9
D3
for screw
ISO 10642
M5
D4
Tapered-
head bolt
M16
H
39,6
H1
31,8
H2
27
H3
22
S1
(travel)
0,1
SW
Tapered-
head bolt
14
Tightening
torque
max. Nm
280
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps : acier. Vis à tête conique : acier de cémentation.
Finition
Corps : bruni.
Vis à tête conique : acier cémenté et trempé.
Vis à tête conique : acier cémenté et trempé.
Nota
Le mandrin de centrage expansible est particulièrement adapté à la reprise d’usinage de pièces tournées. Le diamètre D peut être adapté au diamètre de la pièce à serrer par tournage ou fraisage.
Conception basse - absence de brides de serrage gênantes.
Système de serrage à clé Allen ou hydraulique.
* D min. = diamètre minimal admissible auquel « D » peut être tourné ou fraisé.
D max. diamètre maximal à l’état brut
S course de serrage maximale des mandrins de centrage expansibles lors de l’actionnement, S=0,1 mm
Conception basse - absence de brides de serrage gênantes.
Système de serrage à clé Allen ou hydraulique.
* D min. = diamètre minimal admissible auquel « D » peut être tourné ou fraisé.
D max. diamètre maximal à l’état brut
S course de serrage maximale des mandrins de centrage expansibles lors de l’actionnement, S=0,1 mm
Montage
Ouvrir le mandrin de centrage à un diamètre supérieur d’environ 0,1 mm (course de serrage) au diamètre de repos. Ensuite, usiner le mandrin sur un tour ou une fraiseuse jusqu’à obtenir le diamètre intérieur de la pièce à usiner.
Au besoin, la bride peut être centrée dans un alésage prévu à cet effet ou à l’aide de goupilles ajustées.
Au besoin, la bride peut être centrée dans un alésage prévu à cet effet ou à l’aide de goupilles ajustées.
Indication de dessin
1) Vis à tête conique
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.